Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0183 - Clamping grips tristar with high collar
Bill of material
K0183.26210
BESTKIPP
Order No.
K0183.26210
AUSF
version
Internal thread
MATERIAL
Component
bush stainless steel
FORM
Form
K
D
thread
M 10
D1
diameter
62 mm
D3
diameter
18 mm
H
height
35 mm
H1
height
17.0 mm
T
depth
13 mm
L
Length
0 mm
GEW
Approx. weight
0.0458 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245120314
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.